Регулируемые насосы A4CSG

Регулируемые насосы A4CSG

▶ Конструктивный ряд 3

▶ Типоразмер 250...750

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Закрытый контур

Типоразмер       250 355 500 750
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400
Встроенный Pегулируемый насос V g max
см3 250 355 500 750
Встроен. подпиточный насос V g H   63 80 98 143
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1 2200 2000 1800 1600
n min мин–1 800 800 800 800
Расход при n max qV л/мин 550 710 900 1200
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 321 414 525 700
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 1391 1976 2783 4174
Масса (приблизительно)   m кг 214 237 350 500