Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A4VSG

Регулируемые насосы A4VSG

▶ Конструктивный ряд 1 и 2

▶ Типоразмер 40...1000

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Закрытый контур

Типоразмер       40 71 125 180 250
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400 400
Встроенный   V g max
см3 40 71 125 180 250
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3700 3200 2600 2400 2200
Расход при n nom qV л/мин
148 227 325 432 550
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 86 132 190 252 321
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 223 395 696 1002 1391
Масса (приблизительно)   m кг 42 60 107 112 220
 
 
Типоразмер       355 500 750 1000
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400 400
Встроенный   V g max
см3 355 500 750 1000
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
2000 1800 1600 1600
Расход при n nom qV л/мин
710 900 1200 1600
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 414 525 700 933
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 1976 2783 4174 5565
Масса (приблизительно)   m кг 235 335 500 644