Russia

Выберите страну

Russia
 

A4VSO Аксиально-поршневые регулируемые насосы

Регулируемые насосы A4VSO

▶ Конструктивный ряд 10, 11 и 30

▶ Типоразмер 40...1000

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       40 71 125 180 250
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 450 450 450 450
Встроенный   V g max
см3 40 71 125 180 250
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
2600 2200 1800 1800 1500
Расход при n nom qV л/мин
104 156 225 324 375
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 61 91 131 189 219
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 223 395 696 1002 1391
Масса (приблизительно)   m кг 39 53 88 102 184
 
 
Типоразмер       355 500 750 1000
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар
450 450 450 450
Встроенный   V g max
см3 355 500 750 1000
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1500 1320   1000
Расход при n nom qV л/мин
533 660   1000
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 311 385 525 583
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 1976 2783 4174 5565
Масса (приблизительно)   m кг 207 320 460 605