Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A7VO 250...500

A7VO 28...160 Аксиально-поршневые регулируемые насосы

▶ Конструктивный ряд 63

▶ Типоразмер 250...500

▶ Номинальное давление 350 бар

▶ Максимальное давление 400 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       250 355 500
Номинальное давление   p N
бар
350 350 350
Максимальное давление   p max бар
400 400 400
Встроенный   V g max
см3 250 355 500
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1500 1320 1200
Расход при n nom qV л/мин
375 469 600
Мощность Δp = 350 bar P max кВт 219 273 350
Крутящий момент Δp = 350 bar T max Нм 1391 1978 2785
Масса (приблизительно)   m кг 102 173 234