Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPB

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPB

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ V = 1,0...7,1 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер       1 2 2.5 3.1 4
Встроенный   V g max см3
1 2 2.5 3.16 4
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 250 250
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 280 280
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 6000 5000 6000 4000 4000
Мин. скорость вращения 750 750 750 750 750
 
 
Типоразмер       4.5 5 6 7
Встроенный   V g max см3
4.5 5 6.3 7.1
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 225 200
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 255 230
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 4000 4000 3500 3500
Мин. скорость вращения 750 750 750 750