Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPF

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPF

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ V = 4,0...28 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер       4 5 8 11 14
Встроенный   V g max см3
4 5.5 8 11 14
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 250 250
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 280 280
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 4000 4000 4000 3500 3000
Мин. скорость вращения 700 700 700 600 500
 
 
Типоразмер       16 19 22 22(1)
Встроенный   V g max см3
16 19 22.5 22.5
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 210 180 210
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 230 210 230
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 2500 3000
Мин. скорость вращения 500 500 500 500