Russia

Выберите страну

Russia
 

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPG

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPG

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ V = 22,5...100 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер       22 25 28 32 36 40 45
Встроенный   V g max см3
22.5 25 28 32 36 40 45
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 250 250 250 250
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 280 280 280 280
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2600
Мин. скорость вращения 600 600 500 500 500 500 500
 
 
Типоразмер       50 56 63 70 80 100
Встроенный   V g max см3
50 56 63 70 80 100
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 220 195 170 120 90 80
Рабочее давление, кратковременное   p 2 250 225 200 150 120 100
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 2600 2300 2300 2200 2000 1700
Мин. скорость вращения 500 500 500 500 500 500