Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPJ

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPJ

▶Нерегулируемые насосы

▶Номинальное давление 280 бар

▶V = 12...16 см³/об

▶Вариант SILENCE PLUS

Типоразмер       12 14 16
Встроенный   V g max см3
12 14 16
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3500 3000 3000
Мин. скорость вращения 600 500 500