Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPT

Шестеренные насосы с внешним зацеплением AZPS

▶ Нерегулируемые насосы

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ V = 20...36 см³/об

▶ Вариант SILENCE

Типоразмер       20 22 25 28 32 36
Встроенный   V g max см3
20 22.5 25 28 32 36
Рабочее давление, постоянное   p 1 max bar 250 250 250 230 210 180
Рабочее давление, кратковременное   p 2 280 280 280 260 240 210
Макс. скорость вращения при p 2 n мин–1 3000 3000 3000 2800 2800 2800
Мин. скорость вращения 500 500 500 500 500 500