Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGF

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGF

▶ Постоянный рабочий объем

▶ Типоразмер 1, 2 и 3

▶ Серия изделия 2X и 3X

▶ Максимальное рабочее давление 250 бар

▶ Максимальный рабочий объем от 1,7 до 40 см³

Описание изделия

Гидронасосы типа PGF – это шестеренные насосы с внутренним зацеплением с компенсируемым зазором и постоянным рабочим объемом. Вал-шестерня с гидродинамической опорой вращает зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Рабочая жидкость в камере всасывания засасывается в открывающиеся полости между зубьями вала-шестерни и зубчатого колеса и подается в камеру нагнетания. Камеры всасывания и нагнетания разделяются элементами радиальной компенсации и зубчатым зацеплением между зубчатым колесом и валом-шестерней

 
Группа               PGF1
Типоразмер     1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5
Встроенный V g max
см3 1,7 2,2 2,8 3,2 4,1 5
Частота вращения n min мин–1
600 600 600 600 600 600
n max 4500 3600 4000 3600 3600 3600
Рабочее давление, кратковременное   бар 210 250 250 250 250 210
Расход qV л/мин
2,4 3,2 4,1 4,6 6 7,2
Масса (приблизительно) m кг 0,8 0,9 1 1 1,1 1,3
 
Группа                 PGF2
Типоразмер     6 8 11 13 16 19 22
Встроенный V g max
см3 6,5 8,2 11 13,3 16 16,9 22
Частота вращения n min мин–1
600 600 600 600 600 600 600
n max 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3000
Рабочее давление, кратковременное   бар 250 250 250 250 250 250 210
Расход qV л/мин
9,4 11,9 16 19,3 23,3 27,4 31,9
Масса (приблизительно) m кг 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1
 
 
Группа           PGF3
Типоразмер     20 25 32 40
Встроенный V g max
см3 20,6 25,4 32,5 40,5
Частота вращения n min мин–1
500 500 500 500
n max 3600 3200 3000 2500
Рабочее давление, кратковременное   бар 250 250 250 210
Расход qV л/мин
29,9 36,8 47,1 58,7
Масса (приблизительно) m кг 3,3 4,1 4,5 4,9