Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGH-3X

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением PGH-3X

▶ Габарит 4: Типоразмер 20 ... 63

▶ Габарит 5: Типоразмер 63 ... 250

▶ Максимальное давление 350 бар

▶ Максимальный рабочий объем 250 см³

▶ Серия изделия 3X

▶ Постоянный рабочий объем

▶ Низкий уровень шума при работе

▶ Незначительная пульсация объемного расхода

▶ Высокий КПД даже при небольшом числе оборотов и при небольшой вязкости за счет компенсирования уплотнительной щели

▶ Подходит для широкого диапазона вязкости и скорости вращения

Описание изделия

Гидронасосы типа PGH – это шестеренные насосы с внутренним зацеплением с компенсируемым зазором и постоянным рабочим объемом. Вал-шестерня с гидродинамической опорой вращает зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Рабочая жидкость в камере всасывания засасывается в открывающиеся полости между зубьями вала-шестерни и зубчатого колеса и подается в камеру нагнетания. Камеры всасывания и нагнетания разделяются элементами радиальной компенсации и зубчатым зацеплением между зубчатым колесом и валом-шестерней.

 
Группа               PGH4
Типоразмер     20 25 32 40 50 63
Встроенный V g max
см3 20,1 25,3 32,7 40,1 50,7 66,5
Частота вращения n min мин–1
200 200 200 200 200 200
n max 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Рабочее давление, кратковременное   бар 350 350 350 350 315 250
Расход qV л/мин
28,9 36,3 46,9 57,6 72,8 94
Номинальное давление, непрерывное p N бар 315 315 315 315 250 210
Масса (приблизительно) m кг 14 14,5 15 16 17 18,5
 
Группа                 PGH5
Типоразмер     63 80 100 125 160 200 250
Встроенный V g max
см3 64,7 81,4 100,2 125,3 162,8 200,4 250,5
Частота вращения n min мин–1
200 200 200 200 200 200 200
n max 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Рабочее давление, кратковременное   бар 350 350 350 350 260 210 170
Расход qV л/мин
92,8 116,9 143,6 179,8 233,7 287,7 359,6
Номинальное давление, непрерывное p N бар 315 315 315 315 210 170 135
Масса (приблизительно) m кг 42 43,5 45,5 48 52 55,5 60,5