Russia

Выберите страну

Russia
 

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-3X

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-3X

▶ Постоянный рабочий объем

▶ Серия изделия 3X

▶ Типоразмер 1,60...20,00

▶ Макс. рабочее давление 700 бар

▶ Максимальный рабочий объем от 1,60 до 20,00 см³

Описание изделия

Гидронасосы типа PR4 – это самовсасывающие радиально-поршневые насосы с клапанным распределением и с постоянным рабочим объемом для очень высоких давлений до 700 бар.

 
Типоразмер     1,6 2,0 2,5 3,15 3,15 4,0 5,0
Встроенный V g max см3 1,51 2,14 2,59 3,39 3,57 4,32 4,82
Рабочее давление p max
бар 700 700 700 500 700 700 500
Мощность P кВт 2,9 4,1 4,9 4,7 6,8 8,1 6,7
Частота вращения n min мин–1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
n max 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Масса (приблизительно) m кг 9,2 9,2 9,2 9,2 12,4 12,4 9,2
 
Типоразмер     6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 16,0 20,0
Встроенный V g max см3 5,83 7,14 8,03 8,63 9,71 16,07 19,43
Рабочее давление p max
бар 500 700 500 700 500 500 500
Мощность P кВт 7,9 13,6 10,9 16,1 12,9 21,2 25,3
Частота вращения n min мин–1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
n max 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Масса (приблизительно) m кг 9,2 16,4 12,4 16,4 12,4 16,4 16,4