Russia

Выберите страну

Russia
 

Пластинчатые насосы, нерегулируемые PVV

Пластинчатые насосы, нерегулируемые PVV

▶ Промышленное исполнение

▶ Серия изделия 1X

▶ Типоразмер 18...193

▶ Максимальное рабочее давление 210 бар

▶ Максимальный рабочий объем от 18 до 193 см³

Описание изделия

Гидронасосы типа PVV – это пластинчатые насосы с постоянным рабочим объемом. На зубчатый профиль приводного вала посажен ротор, вращающийся в статорном кольце. В шлицах ротора находятся заслонки, которые при вращении ротора под действием центробежной силы отжимаются к внутренней поверхности статорного кольца. Благодаря двойному эксцентриситету статорного кольца образуются по две камеры нагнетания и всасывания, расположенные друг напротив друга.

 
Габарит-Типоразмер       BG1-18
BG1-27 BG1-36 BG1-40 BG1-46
Встроенный   V g max
см3 18
27.4 36.4 39.5 45.9
Частота вращения   n max мин–1
600 600 600 600 600
    n max 1800 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
26 39 53 59 70
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 210 210 210 160 140
Масса (приблизительно)   m кг 12 12 12 12 12
 
Габарит-Типоразмер       BG2-40 BG2-45 BG2-55 BG2-60 BG2-68
Встроенный   V g max
см3 40.1 45.4 55.2 60 67.5
Частота вращения   n max мин–1
600 600 600 600 600
    n max 1800 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
59 66 80 89 100
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 175 175 175 175 175
Масса (приблизительно)   m кг 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
 
 
Габарит-Типоразмер       BG4-69
BG4-82 BG4-98 BG4-113 BG4-122
Встроенный   V g max
см3 69 81.6 97.7 112.7 121.6
Частота вращения   n max мин–1
600 600 600 600 600
    n max 1800 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
101 120 141 167 177
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 175 175 175 175 175
Масса (приблизительно)   m кг 23 23 23 23 23
 
Габарит-Типоразмер       BG5-139 BG5-154 BG5-162 BG5-183 BG5-193
Встроенный   V g max
см3 136.6 153.5 162.2 183.4 193.4
Частота вращения   n max мин–1
600 600 600 600 600
    n max 1800 1800 1800 1800 1800
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
203 223 234 267 285
Номинальное давление, непрерывное Δp = 280 bar p N бар 175 175 175 175 175
Масса (приблизительно)   m кг 34 34 34 34 34