Готовые к монтажу компактные модули

Content

Компактные модули

Полнофункциональные готовые к монтажу компактные модули производства Rexroth, укомплектованные приводным узлом и системой управления упрощают современное проектирование и сокращают время ввода в эксплуатацию. Область применения полностью перекрывают средний и высший сегмент систем перемещения и сборки. Эти линейные оси по выбору могут приводиться в движение шарико-винтовым , зубчато-ременным или прямым линейным приводом, обеспечивая высокую динамику, нагрузочную способность и жесткость.

Особенно важно для проектировщиков: Rexroth предлагает не только различные типоразмеры и длину хода согласно требованиям заказчика, но и также дополнительное оборудование для компактных модулей.

Компактные модули с шарико-винтовым приводом CKK

• Максимальная длина корпуса до 2200 мм, с поддержкой винта до 5500 мм

• Максимальная скорость: до 2,5 м/с

• Динамическая грузоподъемность: до 89 340 Н

Преимущества:

• Особенно низкий профиль благодаря центральному расположению шарико-винтового привода

• Высокая точность позиционирования и повторяемости благодаря безлюфтовому шарико-винтовому приводу.

• Высокая скорость перемещения и точность при большом ходе за счет шариковых рельсовых направляющих, большим диаметрам и шагам шарико-винтового привода и двойным плавающим опорам

• Простой монтаж двигателя благодаря установочной и зажимной резьбе.

• Выключатели могут быть расположены на любой точке хода: активация выключателя без помощи кулачкового выключателя.

• Экономичное исполнение обеспечивается одной точкой смазки шариковой рельсовой направляющей и шарико-винтового привода; точки смазки доступны с каждой стороны.

• Оптимальные ходовые условия, высокая несущая способность и жесткость благодаря двум шариковым рельсовым направляющим с нулевым зазором.


Компактные модули с зубчато-ременным приводом - CKR

• Максимальная длина корпуса: до 10 000 мм

• Максимальная скорость: до 5 м/с

• Динамическая грузоподъемность: до 89 340 Н

Преимущества:

• Оптимальные ходовые условия, высокая несущая способность и жесткость благодаря двум шариковым рельсовым направляющим с нулевым зазором

• Высокая скорость перемещения и точность, плавное перемещение на длинах до 5 500 мм

• Боковые алюминиевые уплотнения для защиты ремня

• Выключатели могут быть расположены на любой точке хода: активация выключателя без помощи кулачкового выключателя