Russia

Выберите страну

Russia
 

Сервопривод, серводвигатели и аксессуары

Content

Сервопривод, серводвигатели и аксессуары

Rexroth предлагает широкое разнообразие сервоприводов и двигателей в комплект к системам линейного перемещения. Продукты и присоединения были сконфигурированы и разработаны таким образом, что можно запустить систему без какой-либо предварительной настройки.

Чтобы достичь более экономичного решения для каждого конкретного применения можно воспользоваться выбором из различных предлагаемых комбинация двигатель-привод. При расчете типоразмеров привода должна также учитываться выбранная комбинация двигатель-привод.

Основные преимущества

Серводвигатели:

• Гибкая коммуникация (широкий спектр наиболее часто используемых управляющих интерфейсов позволяет осуществить гибкую связь с различными системами управления и типами контроллеров)

• Высокая динамика благодаря оптимальному соотношению момент/инерция

• Инкрементальные или абсолютные датчики положения

• Автоматическая настройка контуров регулирования

• Удобный и быстрый ввод в эксплуатацию

• Экономные подключения питания и сетевого соединения по международным стандартам

• Энергоэффективный

Общепромышленные трехфазные двигатели, шаговые моторы:

• Автоматическая регулировка двигателя для стандартных входов управления U/f

• Торможение постоянным током

• Компенсация скольжения для высокой статической точности скорости

• Параметр блокировки для защиты от изменения параметров

• Запись всех соответствующих данных при возникновении ошибки