Russia

Выберите страну

Russia
 

Шарико-винтовые Приводы

Content

Шарико-винтовые Приводы

Шарико-винтовые приводы предлагаются как один из видов винтовых приводов в широком спектре различных гаек и винтов. Так же доступны подходящие корпуса гаек и различные обработки концов винта.

Вы можете, используя данные для заказа винтов (включая обработку концов) и гаек, составить полный код заказа и использовать его при запросе.

Не существует общего ограничения в сочетании гаек и винтов.

Все проектные версии так же доступны в конфигураторе ШВП. С помощью конфигуратора Вы сможете пошагово создать проект ШВП или РВП.

Могут быть выбраны как основные каталожные опции, так и допустимые специсполнения. После успешной конфигурации Вы можете скачать результат в виде 3D-модели.

Для обработки концов есть несколько предопределенных стандартных исполнений, однако так же возможны и индивидуальные обработки концов.

Доступны различные диаметры винта от 6 до 80 мм. Кроме того, можно выбрать несколько типов гайки.

Преимущества:

• Очень тихое перемещение благодаря оптимизированному подбору шариков с дорожки винта

• Равномерное функционирование, основанное на принципе полной внутренней рециркуляции

• Большое число шариков для большей нагрузочной способности

• Параметр характеристической скорости D x n достигающий теперь значений в 150 000 позволяет использовать в высоко динамичных применениях

• Эффективные уплотнения с функцией скребка.

• Простая установка гайки.

• Широкий спектр оборудования доступен со склада в Германии.