Russia

Выберите страну

Russia
 
Content

Винтовые передачи

Rexroth предлагает два исполнения винтовых передач. Каждое исполнение представлено широким номенклатурным рядом, как по исполнению винтов, так и гаек. Комплектно предлагаются подшипники и подшипниковые опоры с корпусом и корпуса для гаек. Так же шарико-винтовые передачи (ШВП) могут снабжаться защитными кожухами, дополнительными смазочными узлами и предохранительными гайками. Для всех винтов возможна обработка концов, в том числе и по чертежам заказчика. Для конфигурации передач предлагает on-line редактор, а для расчета срока службы предлагает программное обеспечение (LMD).

Шарико-Винтовые передачи

Rexroth предлагет своим партнером надежные, долговечные винты ШВП со стабильными характеристиками, отвечающими всем современным требованиям.

Know-how и технологии Rexroth позволяют производить прецизионные накатные винты ШВП с квалитетами 3, 5, 7. Для low-end машин предлагается 9 квалитет. Наклеп при накатке обеспечивает твердость рабочих поверхностей HRC > 60, а то что накатка происходит при комнатной температуре «на холодную» исключает термические деформации винтов. Широкая номенклатура гаек позволяет выбирать различные исполнения по грузоподъемности, скорости, форме фланца, посадке на винт (люфт или разные степени натяга), а так же то как эта посадка обеспечивается.


Роликово-винтовые передачи

С планетарными винтовыми передачами Rexroth входит в наивысший класс производительных винтовых передач. Мощные приводные элементы особенно подходят для применения в станках средних и тяжелых режимов работы, таких как прессы, металлообрабатывающие станки и машины литья под давлением.